Schmalz

Przyssawki mieszkowe SPB2 P (2,5 fałdy) Opór przepływu

Powierzchnia ssąca (Ø) 20 mm i 40 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Szybki, beznarzędziowy montaż i demontaż dzięki funkcji wtykowej ("push in")

Elastyczna warga zgrzewająca zoptymalizowana dla kartonów, materiałów opakowaniowych i innych niestabilnych powierzchni

Mieszek miękki z dużym skokiem i małą siłą przywracania, idealny do stosowania w systemach chwytakowych

Silikon SI zgodny z FDA umożliwia bezpośredni kontakt z żywnością

Projekt
  • Ssawka mieszkowa okrągła SPB2 P z 2,5 fałdami (3) i miękką, elastyczną wargą uszczelniającą
  • Ze zintegrowanym oporem przepływu 0,8 do 1,5 mm (2)
  • Beznarzędziowy montaż na otworze (1) po stronie maszyny dzięki funkcji wtykowej
  • Opcjonalna integracja sita filtracyjnego (4) jako filtra wstępnego (rozdrobnienie filtra 120 µm)
Dane techniczne
  • Średnica: 20 i 40 mm
  • Materiał: SI (zastosowanie w przemyśle spożywczym)
  • Funkcja Plug-in
Branże
  • •Pakowanie
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
Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 8 z 8 wyników

SPB2 20 SI-40 SW80 P

Część nr.: 10.01.06.03220

Bellows suction pad (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Branże: Pakowanie

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Number of folds2.5
SPB2 20 SI-40 SW100 P

Część nr.: 10.01.06.03221

Bellows suction pad (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Branże: Pakowanie

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Number of folds2.5
SPB2 20 SI-40 SW130 P

Część nr.: 10.01.06.03222

Bellows suction pad (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Branże: Pakowanie

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Number of folds2.5
SPB2 20 SI-40 SW150 P

Część nr.: 10.01.06.03223

Bellows suction pad (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Branże: Pakowanie

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Number of folds2.5
SPB2 40 SI-55 SW80 P

Część nr.: 10.01.06.03224

Bellows suction pad (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Branże: Pakowanie

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds2.5
SPB2 40 SI-55 SW100 P

Część nr.: 10.01.06.03225

Bellows suction pad (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Branże: Pakowanie

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds2.5
SPB2 40 SI-55 SW130 P

Część nr.: 10.01.06.03226

Bellows suction pad (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Branże: Pakowanie

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds2.5
SPB2 40 SI-55 SW150 P

Część nr.: 10.01.06.03227

Bellows suction pad (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Branże: Pakowanie

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.