Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SPB2f (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPB2f - elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC - available with various threads

Available spare parts: suction cup SPB2f, Schmalz-Connector

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPB2f 50 SI-55 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.03654

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie

Size50
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds2.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 21  mm
dn 8  mm
Dmax(S) 52  mm
Ds 49,7  mm
G1 G1/4"-M
H 53,1  mm
LG1 10  mm
SW1 27  mm
Z (Stroke) 9  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force at -200 mbar 13,7  N
Suction force at -400 mbar 27,3  N
Suction force (-600mbar) 41  N
Volume 26,45  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 50
Number of folds 2,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 37,8  g
Product family SPB2f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka