SA-NIP N029 G1/8-AG DN350
Część nr.: 10.01.01.00816
Króciec przyłączeniowy przyssawki
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 12,3 mm |
| dn | 3,5 mm |
| D2 | 9,3 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 5 mm |
| L2 | 2 mm |
| L1 | 17 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | N 029 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 4,3 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja