SA-NIP N005 G1/8-IG DN200
Część nr.: 10.01.01.03521
Króciec przyłączeniowy przyssawki
| Nipple family | N 005 |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Length L1 | 20.5 (mm) |
| Length L | 16 (mm) |
| Fitting length | 16 (mm) |
| Nominal diameter dn | 2 (mm) |
| Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| D | 8 mm |
| D2 | 5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 16 mm |
| L1 | 20,5 mm |
| L2 | 2,5 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 9 mm |
| SW1 | 14 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | N 005 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 5,3 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja