SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E
Część nr.: 10.01.01.12165
Przyssawka płaska (okrągła)
| Size | 70 |
| Thread G1 | M10x1.25-F |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Type | E |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 48 mm |
| Dmax(S) | 74 mm |
| Ds | 70 mm |
| G1 | M10x1.25-F |
| H | 18,1 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 70 |
| Number of folds | 0 |
| Suction force (-600mbar) | 155 N |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Volume | 16,1 cm³ |
| Weight | 52,5 g |
| Product family | SHF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja