Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SPF (elastomer part + connection element) is delivered assembled. As an alternative the individual parts can also be ordered separately. To do this, the following ordering steps are required:

  • Suction cup of type SPF (step 1) – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC (step 2) – available with various threads


Available accessories: filter screen

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPF 15 ED-65 SC040

Część nr.: 10.01.01.12895

Flat suction pad (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Branże: Pakowanie

Size15
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 7,5  mm
d1 10,4  mm
Dk 13  mm
Dmax(S) 18,5  mm
Ds 16,4  mm
H 10  mm
H2 4,6  mm
Z (Stroke) 1,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 9,8  N
Pull-off force 11  N
Lateral force 7,9  N
Volume 0,76  cm³
Workpiece radius min. (convex) 13  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 15
Nipple family SC 040
Number of folds 0
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 0,7  g
Product family SPF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka