Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DR-SUF 210 NBR-60

Część nr.: 10.01.01.13846

Sealing ring for suction plate SUF

Branże: Uniwersalne

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 172,9  mm
Dmax(S) 220  mm
Ds 210  mm
H 31,8  mm
Z (Stroke) 11  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 210
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 225  g
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka