Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SFF 20 NBR-ESD-55 SC040

Część nr.: 10.01.01.14631

Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces

Branże: Pakowanie

Size20
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFF
Number of folds0
Dane projektowe
Atrybut Wartość
Dmax(S) 21  mm
Dk 13,4  mm
Ds 20  mm
d 7,5  mm
d1 10,4  mm
H 12,8  mm
H2 4,7  mm
H3 6,8  mm
Z (Stroke) 1,3  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Pull-off force 11,8  N
Suction force (-600mbar) 11,6  N
Volume 0,81  cm³
Size 20
Number of folds 0
Suction cup material Nitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Nipple family SC 040
Weight 1,4  g
Product family SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka