FLK-HD G1/2-IG
Część nr.: 10.07.06.00242
Flexible, reinforced suction cup mounting FLK-HD for adaption to sloping surfaces
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Thread G2 | M6-M |
| Operating temperature | -5 ... 130 °C |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| L | 41,6 mm |
| D | 69 mm |
| dn | 9 mm |
| d | 6,4 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| LG1 | 14 mm |
| G2 | M6-M |
| LG2 | 10,5 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 5 mm |
| Dmk | 58,3 mm |
| W | 7,5 ° |
| Fitting length | 41,6 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja