SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG
Część nr.: 10.01.01.12060
Przyssawka płaska (okrągła) do powierzchni szorstkich i strukturalnych
Branże: Drewno | Metal | Motoryzacja
| Size | 55 |
| Material hardness [Shore A] | 15 (Shore A) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | EPDM |
| Connection | G1/4"-F |
| Color | black |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dmax(S) | 70 mm |
| Ds | 55 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 22 mm |
| LG1 | 11,5 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 121 N |
| Volume | 11,7 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 250 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Size | 55 |
| Material hardness [Shore A] | 15 Shore A |
| Weight | 115 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPK |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja