SPU 210 NBR-55 G1/2-IG
Część nr.: 10.01.01.01092
Przyssawka (okrągła)
Branże: Uniwersalny
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 163 mm |
| d3 | 138 mm |
| Dmax(S) | 220 mm |
| Ds | 210 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 25,5 mm |
| H1 | 27 mm |
| L2 | 36,5 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 15 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1870 N |
| Suction force d2 | 1250 N |
| Volume | 226 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 750 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 800 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPU |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja
Płyta ssąca SUF - inteligentny lifting o zoptymalizowanej wydajności!
Redukcja wagi w porównaniu do SPU dzięki płycie wzmacniającej wykonanej ze wzmocnionego tworzywa sztucznego.
Pierścień uszczelniający wykonany z odpornego na olej i ozon NBR o zoptymalizowanej konstrukcji ciernej dla zwiększenia siły ssania i siły bocznej.
Innowacyjne przyłączenie płyty nośnej i pierścienia uszczelniającego upraszcza wymianę i chroni przed skręceniem.
Odczyt informacji o produkcie za pomocą interfejsu NFC ze smartfona i realizacja zamówienia na wymianę.