SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B
Część nr.: 10.01.01.10588
Przyssawka (okrągła)
Branże: Uniwersalny
| Size | 360 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 309 mm |
| d3 | 275 mm |
| Dmax(S) | 385 mm |
| Ds | 360 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| H | 35 mm |
| H1 | 35,5 mm |
| L2 | 86 mm |
| LG1 | 17 mm |
| LG2 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 12 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 5500 N |
| Suction force d2 | 4730 N |
| Volume | 1289 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 3000 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 360 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 3660 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPU |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja