Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SAF HT2, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAF 60 HT2-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.12361

Flat suction pad (round) for very dynamic handling

Branże: Metal | Motoryzacja

Size60
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 6  mm
Ds 60,6  mm
Dmax(S) 67  mm
G1 G1/4"-M
H 31  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 6  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Number of folds 0
Size 60
Suction force (-600mbar) 150  N
Temperature resistance 200  °C
Product family SAF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka