SGAN 9 PU-60 M5-AG
Część nr.: 10.01.01.00804
Przyssawka płaska (okrągły)
Branże: Tworzywa Sztuczne | Uniwersalne
| Size | 9 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | M5-M |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| Dmax(S) | 9 mm |
| Ds | 8 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 17 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 2,1 N |
| Volume | 0,2 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 9 |
| Nipple family | N 028 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 2,2 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SGAN |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja