Schmalz

Przyssawki płaskie SGAN

Powierzchnia ssąca (Ø) od 7 mm do 16 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Miękka, elastyczna warga uszczelniająca dla szczególnie wrażliwych elementów, takich jak płytki

Specjalny materiał silikonowy SI obejmuje szeroki zakres temperatur

Specjalny materiał poliuretanowy PU zapewnia długą żywotność i wysoką odporność

Szczególnie nadaje się do pracy wielozmianowej z bardzo szybkimi cyklami pracy

Projekt
  • Solidna i wytrzymała przyssawka SGAN (3) z pojedynczą wargą uszczelniającą, składająca się z przyssawki SGA (2) i króćca przyłączeniowego (1)
  • Wszystkie rozmiary są wyposażone w sutki połączeniowe
  • Przyssawki i brodawki sutkowe można elastycznie łączyć w ramach rodziny brodawek sutkowych
Dane techniczne
  • średnica: 7 do 16 mm
  • Materiał: SI, PU
  • Styczka połączeniowa wtykana
Branże
  • •Farmaceutyki
  • •Pakowanie
  • •Tworzywa Sztuczne
  • •Uniwersalne
  • •Żywność
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
Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 10 z 12 wyników

SGAN 7 PU-60 M5-AG

Część nr.: 10.01.01.00800

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Uniwersalne | Tworzywa Sztuczne

Size7
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionM5-M
SGAN 7 SI-55 M5-AG

Część nr.: 10.01.01.00798

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size7
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionM5-M
SGAN 9 PU-60 M5-AG

Część nr.: 10.01.01.00804

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Uniwersalne | Tworzywa Sztuczne

Size9
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionM5-M
SGAN 9 SI-55 M5-AG

Część nr.: 10.01.01.00802

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size9
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionM5-M
SGAN 13 PU-60 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.01.00808

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Uniwersalne | Tworzywa Sztuczne

Size13
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/8"-M
SGAN 13 PU-60 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.01.00807

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Uniwersalne | Tworzywa Sztuczne

Size13
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/8"-F
SGAN 13 SI-55 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.01.00806

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size13
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/8"-M
SGAN 13 SI-55 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.01.00805

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size13
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/8"-F
SGAN 16 PU-60 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.01.00812

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Uniwersalne | Tworzywa Sztuczne

Size16
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/8"-M
SGAN 16 PU-60 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.01.00811

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Uniwersalne | Tworzywa Sztuczne

Size16
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/8"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.