SGAN 13 SI-55 G1/8-AG
Część nr.: 10.01.01.00806
Przyssawka płaska (okrągły)
Branże: Farmaceutyki | Pakowanie | Żywność
| Size | 13 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/8"-M |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 3 mm |
| Dmax(S) | 13,5 mm |
| Ds | 12 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 17 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 4,7 N |
| Volume | 0,44 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 13 |
| Nipple family | N 029 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 5,6 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SGAN |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja