Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SGAN (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Suction cup of type SGA – elastomer part, available in various diameters and materials

  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SGA, connection nipple SA-NIP

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SGAN 13 PU-60 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.01.00808

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Tworzywa Sztuczne | Uniwersalne

Size13
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/8"-M
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 3  mm
Dmax(S) 13,5  mm
Ds 12  mm
G1 G1/8"-M
H 17  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 2  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 4,7  N
Volume 0,44  cm³
Workpiece radius min. (convex) 12,5  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 13
Nipple family N 029
Suction cup material Polyurethane PU
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 5,6  g
Number of folds 0
Product family SGAN
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka