SGAN 13 PU-60 G1/8-AG
Číslo dílu.: 10.01.01.00808
Flat suction cup (round) for particularly sensitive workpieces
Odvětví: Plastics | Universal
| Size | 13 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | G1/8"-M |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 3 mm |
| Dmax(S) | 13,5 mm |
| Ds | 12 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 17 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 4,7 N |
| Volume | 0,44 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 13 |
| Nipple family | N 029 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 5,6 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SGAN |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace