SGAN 13 PU-60 G1/8-AG
부품 번호.: 10.01.01.00808
Flat suction cup (round) for particularly sensitive workpieces
산업: 일반 | 플라스틱
| Size | 13 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | G1/8"-M |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 3 mm |
| Dmax(S) | 13.5 mm |
| Ds | 12 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 17 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 4.7 N |
| Volume | 0.44 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12.5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 13 |
| Nipple family | N 029 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 5.6 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SGAN |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서