SGA 13 PU-55 N029
Część nr.: 10.01.01.00571
Przyssawka płaska (okrągła)
| Size | 13 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 8,8 mm |
| d1 | 11,9 mm |
| Dk | 14,8 mm |
| Dmax(S) | 13,5 mm |
| Ds | 12 mm |
| H | 11,5 mm |
| H2 | 1,8 mm |
| H3 | 3,6 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 13 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Suction force (-600mbar) | 4,7 N |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Volume | 0,44 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 1,3 g |
| Product family | SGA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja