SGA 13 PU-55 N029
Onderdeelnr.: 10.01.01.00571
Vlakke zuiger (rond)
| Size | 13 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 8,8 mm |
| d1 | 11,9 mm |
| Dk | 14,8 mm |
| Dmax(S) | 13,5 mm |
| Ds | 12 mm |
| H | 11,5 mm |
| H2 | 1,8 mm |
| H3 | 3,6 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 13 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Suction force (-600mbar) | 4,7 N |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Volume | 0,44 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 1,3 g |
| Product family | SGA |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie