SGA 13 PU-55 N029
Osanro: 10.01.01.00571
Flat suction cup (round)
| Size | 13 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 8,8 mm |
| d1 | 11,9 mm |
| Dk | 14,8 mm |
| Dmax(S) | 13,5 mm |
| Ds | 12 mm |
| H | 11,5 mm |
| H2 | 1,8 mm |
| H3 | 3,6 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 13 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Suction force (-600mbar) | 4,7 N |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Volume | 0,44 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 1,3 g |
| Product family | SGA |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi