SC-S 045 FDC-L
Część nr.: 10.01.06.02803
Adapter przyłączeniowy
| Shape | Frict elem with Self lock |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D1 | 15,4 mm |
| G2 | M8x1-M |
| SW3 | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 045 |
| Shape | Frict elem with Self lock |
| Weight | 4,3 g |
| Material | ST/ED |
| Material | Steel / Elastodur |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja