SC-A 055 G3/8-AG L
Część nr.: 10.01.06.02809
Schmalz-Connector upper part
| Connection type | 055 |
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Fitting length | 7.7 (mm) |
| Shape | Self Locking |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| D2 | 13 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| L | 7,7 mm |
| L2 | 11,3 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Connection type | 055 |
| Material | Aluminum |
| Shape | Self Locking |
| Weight | 13,8 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja