SC-A 065 RA L
Część nr.: 10.01.06.02817
Schmalz-Connector upper part
| Connection type | 065 |
| Fitting length | 9.5 (mm) |
| Shape | Self Locking |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 31,8 mm |
| dn | 8,9 mm |
| D2 | 15 mm |
| L | 9,5 mm |
| L2 | 15,1 mm |
| L4 | 4,7 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Connection | Rectangular adapter |
| Connection type | 065 |
| Shape | Self Locking |
| Weight | 20,3 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja