NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300
Część nr.: 10.01.17.00199
+Naderingsschakelaar NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 PNP (IO-Link) SGM-S
Branże: Metal | Motoryzacja
| Construction vacuum switch | Magnetic cylinder sensor - PNP |
| Voltage DC | 15- 30 V DC |
| Electrical connection | Male connect M12, 4 pol |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Lk | 300 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Voltage | 15-30V DC |
| Electrical connection | Male connect M12, 4 pol |
| Weight | 32,9 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
| Dokumentacja | Język |
|---|---|
| Język angielski |