STF-D 60 P 4.5 F SSD
Część nr.: 10.07.01.00266
Filtr
Branże: Drewno | Logistyka | Metal | Motoryzacja | Pakowanie | Uniwersalne
| Connection | Ø60mm |
| Shape | Piclon housing |
| Nominal flow rate | 270 (m³/h) |
| Filter pore size | 3 (µm) |
| Additional function | Filter monitoring |
| Additional equipment | Hose clamps SSD |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B1 | 221 mm |
| B2 | 112 mm |
| d | 8,5 mm |
| D | 170 mm |
| D1 | 198 mm |
| D2 | 60 mm |
| D3 | 60 mm |
| H | 218 mm |
| L | 355 mm |
| L1 | 658 mm |
| L2 | 303 mm |
| X1 | 192 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Connection | Ø60mm |
| Nominal flow rate | 270 m³/h |
| Nominal flow rate | 4500 l/min |
| Max. vacuum | -500 mbar |
| Filter pore size | 3 µm |
| Weight | 2,1 kg |
| Product family | VF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja