SR-DBD 130 NBR-60
Część nr.: 10.01.01.13054
Pierścień ssący do uchwytu DBD
| Size | 130 |
| Material | Nitrle rubber |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 60,1 mm |
| dn | 8,6 mm |
| Ds | 127,9 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M6-F |
| H | 20,5 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 130 |
| Material | Nitrle rubber |
| Weight | 159,5 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja