ST G1-1/4-AG 32 MS-V
Część nr.: 10.08.03.00169
Hose sleeve
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G1-1/4"-M |
| Hose inner diameter (recom.) d | 32 (mm) |
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
| Length L | 10.3 (mm) |
| Nominal diameter dn | 27.9 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 27,9 mm |
| D | 32 mm |
| G1 | G1-1/4"-M |
| L | 10,3 mm |
| L1 | 62 mm |
| LG1 | 15,9 mm |
| SW1 | 46 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 251 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja