SSB 112-125 ST-VZ
Część nr.: 10.07.10.00025
Hose clamp for securing smooth hoses
Branże: Uniwersalne
| Clamping range [mm] | 112.0 ... 125.0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d1 | 112 mm |
| d2 | 125 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 112.0 ... 125.0 mm |
| Material | Steel |
| Product family | SSB / SSD |
Dokumentacja
Dokumentacja
