Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • WYCOFYWANA POZYCJA

SPAN-PRA-M12-MPL

Część nr.: 10.01.27.00009

Clamping claw

Length L80 (mm)
Width B45 (mm)
Height H16.7 (mm)
Utilization designMatrix-Plate
TypeM12
Weight0.093 (kg)

Ta pozycja została wycofana.

Niestety nie można już zamówić żądanego produktu. Produkt zastępczy nie jest obecnie dostępny. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące alternatywy, lokalna osoba kontaktowa z przyjemnością pomoże Ci w każdej chwili.

Przejdź do formularza kontaktowego
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 45  mm
H 16,7  mm
L 80  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka