Schmalz

  • NOWY

Bloki podciśnieniowe CMB-HD

Powierzchnia ssania (Ø) od 80 mm do 140 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Precyzyjny klocek cierny zapewnia dużą siłę trzymania i gwarantuje wysoką jakość obróbki.

Prosta konfiguracja skracająca czas ustawiania na wszystkich stołach maszyn

Bardzo dobra dostępność obrabianego elementu umożliwia obróbkę 5-stronną i maksymalizację liczby operacji obróbczych na jednym mocowaniu.

Praktyczne akcesoria zwiększają bezpieczeństwo i komfort podczas mocowania podciśnieniem.

Atrakcyjne rozwiązanie podstawowe do mocowania za pomocą podciśnienia dzięki niskim kosztom inwestycyjnym

Projekt
  • Płyta ssąca z podkładką cierną (1) i wymienną, elastyczną uszczelką (2)
  • Korpus aluminiowy (3) z przyłączem podciśnienia (4) i gwintem montażowym (5) do montażu ograniczników elementu obrabianego (6)
  • Mocowanie do stołu maszynowego za pomocą szczęk lub śrub do dolnej powierzchni mocującej (7) lub za pomocą śrub mocujących do systemów mocujących z punktem zerowym.
  • Zestaw złączy ciśnieniowych wraz z miernikiem podciśnienia (8) do zasilania i monitorowania podciśnienia
Dane techniczne
  • Korpus aluminiowy z klockiem ciernym z elastomeru
  • Zastosowanie na stołach z rowkami teowymi i w systemach mocujących z punktem zerowym.
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Outside diameter D
Etykietowanie
Industry sector

1 - 3 z 3 wyników

  • NOWY
CMB-HD D80x69 RB

Część nr.: 10.01.27.01870

Vacuum blocks with high forces for use in CNC machines for metalworking

ShapeHeavy duty
Outside diameter D80 (mm)
Height H69 (mm)
Outer hose diameter8 (mm)
Additional function vacuum blockFriction pad
  • NOWY
CMB-HD D120x69 RB

Część nr.: 10.01.27.01874

Vacuum blocks with high forces for use in CNC machines for metalworking

ShapeHeavy duty
Outside diameter D120 (mm)
Height H69 (mm)
Outer hose diameter8 (mm)
Additional function vacuum blockFriction pad
  • NOWY
CMB-HD D140x69 RB

Część nr.: 10.01.27.01875

Vacuum blocks with high forces for use in CNC machines for metalworking

ShapeHeavy duty
Outside diameter D140 (mm)
Height H69 (mm)
Outer hose diameter8 (mm)
Additional function vacuum blockFriction pad

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka