Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DR 78.8/78.8x14

Część nr.: 10.07.08.00746

Sealing ring for suction plate

Outside diameter D78.8 (mm)
Internal diameter d78.8 (mm)
Length L14 (mm)
Operating temperature °C
Dane projektowe
Atrybut Wartość
D 78,8  mm
d 78,8  mm
L 14  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka