- NOWY
VCBL-GL 200x200x120
Część nr.: 10.01.18.04289
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Length L | 200 (mm) |
| Width B | 200 (mm) |
| Height H | 120 (mm) |
| Dimension suction plate bottom | 200 x 200 mm |
| Diameter vacuum connection | 8 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 200 mm |
| B1 | 204 mm |
| d | 8 mm |
| H | 120 mm |
| L | 200 mm |
| L1 | 204 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Repeatability | ± 0.06 mm |
| Weight | 4,15 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja