- POZYCJA DO WYCOFANIA
SQC-C-RU-80x102-HT1
Część nr.: 10.01.18.01090
Quick Change Suction Cup
| Outside diameter D | 80 (mm) |
| Height H | 102 (mm) |
| Utilization design | Quick-change system |
| Material | Aluminum |
| Material workpiece support | ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Sealing material | High temp material HT1 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 80 mm |
| H | 102 mm |
| H1 | 119,8 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja