Schmalz

Sipariş Bilgileri

Schmalz Hızlı Değiştirme Sistemi monte edilmiş olarak teslim edilmez. Sistem, birbirinden bağımsız olarak sipariş edilen üç bileşenden oluşur:

  • Makine tablası arayüzü: Schmalz Quick-Change Mono-Base SQC-MB, içi boş vidalı, makine tablasında kalıcı tutma için
  • Vantuz: Schmalz Quick-Change Cup SQC-C, vakum yüzeyi isteğe bağlı olarak kare veya yuvarlak
  • Kapak: Schmalz Hızlı Değiştirilebilir Kapak ABDK SQC

Mevcut yedek parçalar: Sızdırmazlık çerçevesi, V-ring, içi boş vida, 30° ızgara için baskı parçası

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • FAZ AŞIMI KALEMI

SQC-C-RU-80x102-HT1

Parça no.: 10.01.18.01090

Hızlı Değişim Vantuz

Dış çap D80 (mm)
Yükseklik H102 (mm)
İnşaat kullanımıHızlı değiştirme sistemi
MalzemeAlüminyum
Malzeme iş parçası desteğiED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Sızdırmazlık malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 80  mm
H 102  mm
H1 119,8  mm
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git