- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
SQC-C-RU-80x102-HT1
Osanro: 10.01.18.01090
Quick Change Suction Cup
Outside diameter D | 80 (mm) |
Height H | 102 (mm) |
Utilization design | Quick-change system |
Material | Aluminum |
Material workpiece support | ED |
Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
Sealing material | High temp material HT1 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 80 mm |
H | 102 mm |
H1 | 119,8 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi