Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • WYCOFYWANA POZYCJA

RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

Część nr.: 10.01.15.00587

Referentie Cup RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF FG85 mit Kugelauflage + IS-Aufnahme

Diameter85 (mm)
Height H99 (mm)
Height H1120 (mm)
Stroke Z21 (mm)
Suction cup materialVulkollan VU1
Suction cup typeIS
Utilization designBasic Holding Fixture

Ta pozycja została wycofana.

Niestety nie można już zamówić żądanego produktu. Produkt zastępczy nie jest obecnie dostępny. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące alternatywy, lokalna osoba kontaktowa z przyjemnością pomoże Ci w każdej chwili.

Przejdź do formularza kontaktowego
Dane projektowe
Atrybut Wartość
D1 60,4  mm
H 99  mm
H1 120  mm
Z (Stroke) 21  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka