Schmalz

Sipariş Bilgileri

Schmalz'ın Basic Holding Fixture BHF bağlama sistemi monte edilmiş olarak teslim edilmez. Sistem, birbirinden bağımsız olarak sipariş edilen çeşitli bileşenlerden oluşur:

  • Schmalz Steel-Plate ISST-MPL veya düz bir masa için uygun Uni-Base UB
  • Innospann Vakum Bardakları ISCUP
  • Schmalz Balance SSPB vakum  plakası ile uyumlu Innospann montajı

Mevcut aksesuarlar: Referans vantuz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • FAZ AŞIMI KALEMI

RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

Parça no.: 10.01.15.00587

Referans vakum vantuzu otomatize 3D-fiksasyon

Çap85 (mm)
Yükseklik H99 (mm)
Yükseklik H1120 (mm)
Strok Z21 (mm)
Vantuz malzemesiVulkollan VU1
İnşaat kullanımıTemel Tutma Fikstürü
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D1 60,4  mm
H 99  mm
H1 120  mm
Z (İnme) 21  mm
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git