- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF
Osanro: 10.01.15.00587
Reference Suction-Cup automazed 3D-fixation
Diameter | 85 (mm) |
Height H | 99 (mm) |
Height H1 | 120 (mm) |
Stroke Z | 21 (mm) |
Suction cup material | Vulkollan VU1 |
Utilization design | Basic Holding Fixture |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D1 | 60,4 mm |
H | 99 mm |
H1 | 120 mm |
Z (Stroke) | 21 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi