Schmalz

Bestelinformatie

The Basic Holding Fixture BHF clamping system from Schmalz is not supplied assembled. The system consists of several components which are ordered independently of each other: 

  • Uni-Base UB suitable for Schmalz Steel-Plate ISST-MPL or for a flat table 
  • Innospann Vacuum Cups ISCUP 
  • Schmalz Balance SSPB suction plate with matching Innospann mounting 
     

Available accessories: Reference suction cup

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.
  • UITFASERINGSITEM

RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

Onderdeelnr.: 10.01.15.00587

Referentie Cup

Diameter85 (mm)
Height H99 (mm)
Height H1120 (mm)
Stroke Z21 (mm)
Suction cup materialVulkollan VU1
Utilization designBasic Holding Fixture
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D1 60,4  mm
H 99  mm
H1 120  mm
Z (Stroke) 21  mm
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen