SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR
Część nr.: 10.01.15.00572
Bovendeel cup, Balance SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR 3D-Spanner
| Dmk | 78 (mm) |
| Working area [mm] | 93.5 ... 107.5 |
| Function suction cup | Centrally fixed pins |
| Suction cup type | Bellows suction cups SAB |
| Connection | Ø60mm |
| Material | NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material workpiece support | NBR |
| Height H1 | 117.3 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 60 mm |
| D1 | 116,4 mm |
| Dmk | 78 mm |
| H1 | 117,3 mm |
| EH (min.) | 93,5 mm |
| EH (max.) | 107,5 mm |
| Zs | 14 mm |
| Z (Stroke) | 22 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 60 |
| Weight | 1300 g |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Dokumentacja
Dokumentacja