SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR
부품 번호.: 10.01.15.00572
Vacuum Clamping System for automated 3D-fixation
Dmk | 78 (mm) |
Working area [mm] | 93.5 ... 107.5 |
Function suction cup | Centrally fixed pins |
Suction cup type | Bellows suction cups SAB |
Connection | Ø60mm |
Material | NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Material workpiece support | NBR |
Height H1 | 117.3 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
D | 60 mm |
D1 | 116.4 mm |
Dmk | 78 mm |
H1 | 117.3 mm |
EH (min.) | 93.5 mm |
EH (max.) | 107.5 mm |
Zs | 14 mm |
Z (Stroke) | 22 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Size | 60 |
Weight | 1,300 g |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
관련 문서
관련 문서