Schmalz

Bestelinformatie

The Suction Cup Balance SSCB is delivered assembled. The delivery consists of:

  • Suction Cup Balance made of aluminium; with positioning pins
  • Suction cups FSG-VU1 or SAB-NBR 

Available spare parts: Suction cups (spare parts set), cover cap

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

Onderdeelnr.: 10.01.15.00572

Vacüum-opspansysteem voor geautomatiseerde 3D-fixatie

Dmk78 (mm)
Working area [mm]93.5 ... 107.5
Function suction cupCentrally fixed pins
Suction cup typeBellows suction cups SAB
ConnectionØ60mm
MaterialNBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material workpiece supportNBR
Height H1117.3 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 60  mm
D1 116,4  mm
Dmk 78  mm
H1 117,3  mm
EH (min.) 93,5  mm
EH (max.) 107,5  mm
Zs 14  mm
Z (Stroke) 22  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 60
Weight 1.300  g
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen