Schmalz

Tilaustiedot

The Suction Cup Balance SSCB is delivered assembled. The delivery consists of:

  • Suction Cup Balance made of aluminium; with positioning pins
  • Suction cups FSG-VU1 or SAB-NBR 

Available spare parts: Suction cups (spare parts set), cover cap

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

Osanro: 10.01.15.00572

Vacuum Clamping System for automated 3D-fixation

Dmk78 (mm)
Working area [mm]93.5 ... 107.5
Function suction cupCentrally fixed pins
Suction cup typeBellows suction cups SAB
ConnectionØ60mm
MaterialNBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material workpiece supportNBR
Height H1117.3 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 60  mm
D1 116,4  mm
Dmk 78  mm
H1 117,3  mm
EH (min.) 93,5  mm
EH (max.) 107,5  mm
Zs 14  mm
Z (Stroke) 22  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 60
Weight 1 300  g
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin