SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1
Część nr.: 10.01.15.00922
Vacuum Clamping System for automated 3D-fixation
| Dmk | 78 (mm) |
| Working area [mm] | 141.0 ... 171.0 |
| Function suction cup | Centrally fixed pins |
| Suction cup type | Bellows suction cups FSG |
| Connection | M6-F |
| Material | VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Material workpiece support | NBR |
| Height H1 | 179 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D1 | 134 mm |
| Dmk | 78 mm |
| D mk1 | 48 mm |
| G1 | M6-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H1 | 179 mm |
| EH (min.) | 141 mm |
| EH (max.) | 171 mm |
| Zs | 30 mm |
| Z (Stroke) | 46 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 60 |
| Weight | 2609,7 g |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
Dokumentacja
Dokumentacja