SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1
부품 번호.: 10.01.15.00922
Vacuum Clamping System for automated 3D-fixation
Dmk | 78 (mm) |
Working area [mm] | 141.0 ... 171.0 |
Function suction cup | Centrally fixed pins |
Suction cup type | Bellows suction cups FSG |
Connection | M6-F |
Material | VU1 |
Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
Material workpiece support | NBR |
Height H1 | 179 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
D1 | 134 mm |
Dmk | 78 mm |
D mk1 | 48 mm |
G1 | M6-F |
G2 | G1/4"-F |
H1 | 179 mm |
EH (min.) | 141 mm |
EH (max.) | 171 mm |
Zs | 30 mm |
Z (Stroke) | 46 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Size | 60 |
Weight | 2,609.7 g |
Suction cup material | Vulkollan VU1 |
Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
관련 문서
관련 문서