Schmalz

Bestelinformatie

The Suction Cup Balance SSCB is delivered assembled. The delivery consists of:

  • Suction Cup Balance made of aluminium; with positioning pins
  • Suction cups FSG-VU1 or SAB-NBR 

Available spare parts: Suction cups (spare parts set), cover cap

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Onderdeelnr.: 10.01.15.00922

Vacüum-opspansysteem voor geautomatiseerde 3D-fixatie

Dmk78 (mm)
Working area [mm]141.0 ... 171.0
Function suction cupCentrally fixed pins
Suction cup typeBellows suction cups FSG
ConnectionM6-IG
MaterialVU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Material workpiece supportNBR
Height H1179 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D1 134  mm
Dmk 78  mm
D mk1 48  mm
G1 M6-F
G2 G1/4"-IG
H1 179  mm
EH (min.) 141  mm
EH (max.) 171  mm
Zs 30  mm
Z (Stroke) 46  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 60
Weight 2.609,7  g
Suction cup material Vulkollan VU1
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen