SAB 22 NBR-60 G1/4-AG
Część nr.: 10.01.06.01653
Przyssawka mieszkowa (okrągła) do bardzo dynamicznego chwytania powierzchni gładkich i zaolejonych
Branże: Blacha / motoryzacyjny
| Size | 22 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-M |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D1 | 22 mm |
| Dmax(S) | 24 mm |
| Ds | 20,6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 25 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 5,8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 16 N |
| Pull-off force | 24 N |
| Lateral force | 18 N |
| Lateral force oily surface | 6 N |
| Volume | 1,5 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 22 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 7 g |
| Product family | SAB |
| Number of folds | 1,5 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja