Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5

Część nr.: 10.06.02.00685

Mounting bracket

Branże: Uniwersalne

Width B20 (mm)
Height H43.5 (mm)
Length L29.5 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 20  mm
d 3,5  mm
d1 4,2  mm
H 43,5  mm
H2 3,5  mm
L 29,5  mm
s 1,5  mm
X1 20  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka